Acciaio da cementazione 1.7131.
Versione
brunite.
cementate e rettificate.
Nota
Le barre di serraggio servono per il fissaggio di componenti per macchinari e attrezzature attraverso la cave a T.
Il montaggio flessibile delle barre di serraggio sulla tavola della macchina o su un elemento di base si ottiene attraverso la corrispondente distanza dei fori.
Grazie alla combinazione di foro di montaggio e foro longitudinale di montaggio si ottiene un montaggio diagonale.
Accessory
Viti a testa cilindrica DIN 912.
Dadi per cave a T DIN 508
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche