Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Boccola di posizionamento compatibile con cono di posizionamento.
Range di temperatura
max. +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche