GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Le squadre di fissaggio sono indicate per il posizionamento verticale e il fissaggio di pezzi e attrezzature. Le squadre di fissaggio semplici con superfici di serraggio prelavorate offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi base con griglia specifica o forature individuali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche