3 Risultati

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Per proteggere i fori modulari da trucioli e polvere è necessario chiuderli con dei tappi.
I tappi di protezione vanno lasciati nei fori non utilizzati! I tappi di protezione di alluminio si utilizzano se sono state impiegate emulsioni di raffreddamento aggressive o se si sono prodotti trucioli senza refrigerante.
Vantaggi
L'anello di tenuta (forme B e C) impedisce la penetrazione di emulsioni refrigeranti nei fori a reticolo.
Su richiesta
Colori diversi per la differenziazione sugli elementi di base con fori modulari.
Nota disegno
Forma A: con esagono incassato, senza O-ring
Forma B: con esagono incassato, con O-ring
Forma C: con scanalatura, con O-ring

Altri clienti hanno acquistato anche