Impugnatura resistente agli urti in acciaio da bonifica.
Asta, battuta e corpo guida in acciaio per utensili.
Versione
Impugnatura trattata termicamente e cromata.
Asta, battuta e corpo guida temprati e cromati.
Nota
L'estrattore viene usato per smontare gli elementi di centraggio (K0817, K0818, K0350, K0351) e i perni provvisti di filettatura interna di M3-M8.
Nota disegno
1) Battuta
2) Impugnatura
3) Gambo
4) Spina trasversale
5) Vite di serraggio
6) Boccola di guida
7) Vite a testa cilindrica
8) 1 set di boccole di guida
Accessory
Custodia per bussole di guida.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche