Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente a 1100-1300 N/mm².
Nota
Le istruzioni per il montaggio per la sostituzione delle bussole filettate.

Inserire la bussola di passaggio e filettata:
1. Ingrassare la bussola di passaggio e filettata.
2. Inserire il collante nel foro (Loctite 638).
3. Inserire il collante (Loctite 638) nella bussola filettata e avvitare.
4. Inserire il collante (Loctite 638) nella bussola di passaggio. Se la bussola di passaggio non può essere raggiunta manualmente, servirsi di un utensile di montaggio come mostrato nell'esempio di utilizzo.
5. Rimuovere il collante fuoriuscito dalla bussola di passaggio e filettata prima dell'indurimento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche