{"product":{"productId":"agid.22432","price":1753.05,"name":"Squadra ghisa grigia doppia con superfici di serraggio prelavorate"},"currency":"CHF"}
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione.
Le superfici di serraggio sono prelavorate con una maggiorazione di 1 mm.
Le superfici di serraggio sono prelavorate con una maggiorazione di 1 mm.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione.
Le superfici di serraggio sono prelavorate con una maggiorazione di 1 mm.
Le superfici di serraggio sono prelavorate con una maggiorazione di 1 mm.
Nota
Le squadre con superfici di serraggio prelavorate offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi base con griglia specifica o singoli fori. Il piede è predisposto per il montaggio sulla tavola della macchina. Le due superfici di serraggio possono essere lavorate a misura dal cliente. Le squadre sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.