Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
Squadra di fissaggio bifacciale con moduli di serraggio UNILOCK EFM 138 integrati. I moduli di serraggio integrati consentono di fissare o sostituire dispositivi e attrezzature sulla squadra di fissaggio in tempi brevi. I tempi di allestimento possono quindi essere ridotti e i tempi di funzionamento della macchina aumentati.
Materiale
Squadra di fissaggio GJL 300.
Modulo di serraggio in acciaio da cementazione.
Versione
Superfici d’appoggio della squadra di fissaggio con finitura di precisione.
Superfici funzionali del modulo di serraggio temprate e rettificate.
Nota
Le squadre di fissaggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili in conformità alle norme DIN 55201 e JIS6337-1980.

I moduli di serraggio vengono azionati centralmente tramite un raccordo pneumatico.
Le elevate forze di serraggio sono generate dal gruppo molla integrato (l'unità è serrata in assenza di pressione).
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N/modulo
- forza di serraggio (M12) 50.000 N/modulo
- forza di serraggio (M16) 75.000N/modulo
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Range di temperatura
Da +5 °C a +60 °C.
Fornitura
- Squadra di fissaggio.
- Viti di trasporto.
- Istruzioni per l'uso.
Nota disegno
1) Attacco aria G1/8 - apertura
2) Attacco aria G1/8 - funzione turbo
Accessory
- UNILOCK Bullone di fissaggio K0967.
- UNILOCK piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero K1218.
- UNILOCK perno di protezione per moduli di serraggio K1010.
- UNILOCK copertura foro per moduli di serraggio K1010.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche