GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Passo 50 ±0,02 mm.
Le piastre con fori modulari sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Le piastre di staffaggio sono adattate alle tavole per macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre di staffaggio sulle tavole delle macchine secondo la norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche