GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio rettificate.
Nota
Le piastre di base rotonde con cave a T sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra d'appoggio sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta
altre dimensioni.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D4)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche