{"product":{"productId":"agid.20146","price":1035.64,"name":"Morsa autocentrante larghezza ganascia 80-125 mm"},"currency":"CHF"}
Materiale
Corpo base e alloggiamento ganasce in acciaio da cementazione.
Mandrino di acciaio speciale ad alta resistenza.
Mandrino di acciaio speciale ad alta resistenza.
Versione
Corpo base e alloggiamento ganasce temprato e rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base e alloggiamento ganasce in acciaio da cementazione.
Mandrino di acciaio speciale ad alta resistenza.
Mandrino di acciaio speciale ad alta resistenza.
Versione
Corpo base e alloggiamento ganasce temprato e rettificato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Consegna con manovella esagonale.
Si prega di ordinare separatamente le griffe.
Si prega di ordinare separatamente le griffe.
Nota
Tenditore centrico azionato meccanicamente.
Automatizzabile: provvisto di scanalatura per sistemi di movimentazione.
Flessibile nel fissaggio: adatta per sistemi di serraggio a punto zero, montaggio sulla tavola della macchina o con una piastra di base sul proprio sistema.
Precisione di centraggio: +/- 0,02 mm.
Si raccomanda l'uso di una chiave dinamometrica per raggiungere una forza di serraggio controllata.
Automatizzabile: provvisto di scanalatura per sistemi di movimentazione.
Flessibile nel fissaggio: adatta per sistemi di serraggio a punto zero, montaggio sulla tavola della macchina o con una piastra di base sul proprio sistema.
Precisione di centraggio: +/- 0,02 mm.
Si raccomanda l'uso di una chiave dinamometrica per raggiungere una forza di serraggio controllata.
Caratteristiche
- Cursore e dado del mozzo in un unico pezzo
- Scanalature e filettature di fissaggio per l'alloggiamento di griffe riportate
- Le griffe invertite (accessori) con filettatura laterale per l'arresto del pezzo consentono un ampio campo di serraggio
- Buon deflusso di trucioli e refrigerante
- Scanalature e filettature di fissaggio per l'alloggiamento di griffe riportate
- Le griffe invertite (accessori) con filettatura laterale per l'arresto del pezzo consentono un ampio campo di serraggio
- Buon deflusso di trucioli e refrigerante
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.