Corpo base e alloggiamento ganasce in acciaio da cementazione.
Versione
temprato e rettificato su tutti i lati.
Caratteristiche
I tenditori CNC possono essere usati per un'ampia gamma di attività di serraggio:
- Precisione di ripetibilità uguale/inferiore a 0,01 mm
- Ganascia fissa bloccata in tutti i livelli (X,Y,Z)
- Inserto verticale direttamente sulla tavola della macchina
- Grande campo di serraggio tramite ganasce di supporto a gradini
- Spostabile lateralmente, con fori di montaggio per una distanza della scanalatura di 63 mm e 100 mm
- Rapida pre-impostazione del campo di serraggio mediante perni di sgancio
- Dotazione di base con due ganasce ad avvitamento ribaltabili e una manovella
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche