Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente. Superfici di scorrimento rettificate (HRC 38).
Nota
I tasselli a T sono abbinati al sistema di bloccaggio multiplo.
La forma A/C viene utilizzata per le battute fisse.
La forma B è adatta per azionare il cuneo di serraggio delle unità di serraggio a V.
Utilizzo
La vite a testa cilindrica permette il posizionamento dei tasselli nelle battute delle unità di serraggio a V.
Vantaggi
Inserimento e posizionamento anche lateralmente, battute precise grazie al gioco ridotto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche