Barra di serraggio e battuta fissa in acciaio per utensili.
Morsetto a V in acciaio da cementazione.
Versione
Barra di serraggio e battuta fissa temprate e rettificate (HRC 55 ±2).
Morsetto V temprato e fosfatato.
Nota
I sistemi di bloccaggio multiplo possono essere collegati tramite diverse interfacce.
1. Bordo di serraggio laterale per kit di staffe di serraggio. Le staffe di serraggio possono essere fissate in una posizione a piacere.
2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN.
3. Fori di alloggiamento Ø25 mm per i comuni sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 200 mm.
4. Fori di alloggiamento Ø16 mm per i sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 96 mm.
5. Tre scanalature di guida con 18H7 per l'allineamento longitudinale e trasversale su tavole con cave a T.
6. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 40 e 50 mm.

Sono disponibili tre diverse versioni:
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati con ganascia fissa ES / K1828.
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati con ganascia fissa DS / K1829.
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su un lato con ganascia fissa ES / K1830.
Dati tecnici
Larghezza del sistema 50
Forza di serraggio massima: 15 kN
Coppia di serraggio massima: 55 Nm

Larghezza del sistema 72
Forza di serraggio massima: 25 kN
Coppia di serraggio massima: 60 Nm

Larghezza del sistema 100
Forza di serraggio massima: 35 kN
Coppia di serraggio massima: 85 Nm
Utilizzo
È possibile montare più sistemi di bloccaggio multiplo con lunghezze diverse uno dietro l'altro o uno accanto all'altro. La dentatura di precisione consente un posizionamento estremamente preciso delle ganasce fisse. Grazie alla graduazione laterale sulle barre di serraggio, è possibile documentare ogni posizione delle ganasce fisse e ripristinarle in modo identico. Sui fori filettati laterali si possono montare delle battute.
Azionando la vite di serraggio nei morsetti a V, i segmenti di bloccaggio si muovono e spingono il pezzo contro le ganasce fisse.
Vantaggi
Universale e flessibile.
Per dimensioni lotto piccole e grandi.
È anche possibile serrare pezzi di grandi dimensioni uno accanto all'altro su diversi sistemi di bloccaggio multiplo.
Fornitura
1 guida di serraggio
Il numero di morsetti a cuneo e di ganasce fisse dipende dalle dimensioni del sistema (vedere tabella).
Accessory
Bulloni di fissaggio K0967.
Viti a testa cilindrica K0869.
Viti a colletto K0815.12045 / K0815.16055.
Appoggi K1752.
Ganasce di supporto con sovrametallo K1753.
Ganasce di supporto con prisma K1754.
Finecorsa pezzo K1755.
Distanziatori K1756.
Kit di staffe di serraggio K1757.
Tasselli a T K1758.
Tassello di guida K0954.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche