5 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. Il serraggio della vite permette al sistema di bloccaggio di spostarsi verso l´esterno e spingere il pezzo contro la ganascia di supporto.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.
Nota
Questi morsetti a V possono essere usati soltanto unitamente con la guida di serraggio K1746 per serraggi multipli.
I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa del pezzo. I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono il montaggio di altri supporti ottimizzando la profondità di bloccaggio.
Vantaggi
Grazie alla scala laterale della guida di serraggio e delle ganasce fisse è garantita un'elevata precisione di ripetibilità del serraggio.
Fornitura
Morsetto a V.
Viti di fissaggio
Tasselli.
Nota disegno
Forma A: Superficie di contatto non trattata
Forma B: Superficie di contatto zigrinata
Forma C: con livello
Forma D: con sovrametallo
Forma E: con pin di bloccaggio

Altri clienti hanno acquistato anche