Acciaio da cementazione.
Versione
brunito.
Superficie di appoggio rettificata.
Nota
Piastre base con scanalature di adattamento sul lato inferiore, per un allineamento semplice della piastra sulla tavola della macchina.
Fissaggio tramite fori modulari 12F7 possibile per distanze modulari di 40 mm e 50 mm.
Sono previsti intagli laterali per mezzi di bloccaggio separati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche