Testa di serraggio per pezzi rotondi in acciaio da bonifica.
Vite a testa cilindrica in acciaio.
Versione
Testa di serraggio per pezzi rotondi brunita.
Vite a testa cilindrica con classe di resistenza 10.9.
Nota
Per il serraggio di pezzi circolari di diametro di 30–200 mm. Viene fissata direttamente sulla ganascia per morse standard o grezza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche