Corpo base: acciaio da bonifica.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base e bullone di fissaggio ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I moduli strutturali a 5 assi UNILOCK servono ad aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura. In base alla situazione di serraggio è possibile ottenere l'altezza ottimale combinando un modulo base con un modulo strutturale.
Su richiesta
Con spina antitorsione
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche