2 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I moduli base a 5 assi UNILOCK possono essere adattati direttamente alle tavole di macchine con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a pallet a griglia con passo 40/50 mm, sistema M12. Compatibili con sistema di serraggio a punto zero UNILOCK con bulloni di fissaggio UNILOCK. Possono anche essere montati direttamente su sistemi di serraggio a punto zero standard utilizzando un bullone di fissaggio adattatore appropriato.
Il modulo base senza piede è particolarmente adatto per allestimenti poco ingombranti.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Su richiesta
Con spina antitorsione
Nota disegno
1) con piede
2) senza piede

Altri clienti hanno acquistato anche