Acciaio inossidabile.
Versione
Superfici funzionali rettificate.
Nota
I bulloni di serraggio di compensazione UNILOCK sono adatti per il serraggio e il posizionamento di pezzi e dispositivi.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo intercambiabile e adattati ai vari moduli di base.

Con il tipo di forma asse X è possibile compensare una differenza di ± 1 mm nella distanza tra due punti in una direzione.
Con il tipo di forma asse XY è possibile compensare una differenza di ± 1 mm nella distanza tra due punti in tutte le direzioni.

I bulloni di serraggio di compensazione UNILOCK, abbinati a viti di fissaggio M10, consentono di ottenere forze di serraggio fino a 35.000 N.

Altri bulloni di fissaggio della stessa dimensione del sistema sono disponibili nei modelli K0967, K1471, K0968 e K0967 con gambo filettato.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Vantaggi
Compensazione dell'interasse di ± 1 mm possibile in una/tutte le direzioni.
Fornitura
1x bullone di serraggio di compensazione UNILOCK con vite di fissaggio.
Nota disegno
1) Precisione di ripetibilità <0,05 mm
2) Compensazione dell'interasse ± 1 mm
3) Contorno di montaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche