Corpo base: acciaio da bonifica.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I moduli di serraggio aggiuntiv a 5 assi UNILOCK servono PER aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura.
In base alla situazione di serraggio è possibile ottenere l'altezza ottimale combinando un modulo base con un modulo aggiuntivo.
Inoltre, il modulo di fissaggio aggiuntivo di un sistema a passo 50 può essere combinato con un sistema di passo 80.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8,M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 kN
- forza di serraggio (M10) 25.000 kN
Forza di serraggio con vitea testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche