Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
I moduli base a 5 assi UNILOCK, sistema con passo da 50, possono essere adattati direttamente a tavole con sistema a griglia di fori o a tavole con cave a T, nonché a piastre a griglia. Inoltre, il modulo di base con sistema a passo 50 può essere combinato con il sistema a passo 80. Pezzi da lavorare più piccoli possono essere facilmente bloccati con il sistema di serraggio modulare.
 
Adatto al sistema di serraggio a punto zero UNILOCK con bullone di fissaggio UNILOCK D=18 mm.
Con un bullone di fissaggio appropriato è possibile montarli anche sui sistemi di serraggio a punto zero convenzionali.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M8,M10 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M8) 15.000 N
- forza di serraggio (M10) 25.000 N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche