Acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota
Le piastre di base UNILOCK sono direttamente adattabili alle tavole della macchina con scanalature a T o a griglia forata. Grazie alla loro struttura variabile, le piastre di base possono essere posizionate in modo flessibile sulla tavola della macchina. In questo modo è possibile coprire ogni posizione sulla tavola della macchina con le piastre di base.
Grazie alla stabilità della struttura, queste piastre sono ideali come elemento base per pezzi di lavorazione pesanti e di grandi dimensioni.
Su richiesta
Altre versioni.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M12
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche