{"product":{"productId":"agid.27408","price":25.51,"name":"Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma A, AG"},"currency":"CHF"}
- Sicura antistrappo
- Per elementi sospesi
- Protegge le parti sottoposte ai carichi d'urto più severi
Description
Materiale
Acciaio.
Gomma naturale morbida (45 Shore A), media (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Gomma naturale morbida (45 Shore A), media (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli elementi a soffitto in metallo e gomma sono elementi a sospensione con protezione antistrappo integrata e sono adatti per appendere lampade, elettrodomestici e tubi. Gli elementi a soffitto possono essere sottoposti a sollecitazioni di trazione e assorbire senza problemi le forze di impatto e di accelerazione.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.