3 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione, da bonifica o inossidabile.
Versione
Forma C / D:
Acciaio da cementazione, cementato, trattato con fosfato di manganese.
Profondità di cementazione Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Durezza superficiale (550 + 100) HV 10

Forma G:
acciaio da bonifica, bonificato (350 + 80) HV 30, trattato con fosfato di manganese.

Forma C / D / G:
acciaio inox, non trattato.
Nota
Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.
Nota disegno
Forma C: rondella sferica
Forma D: rondella concava
Forma G: rondella concava

Altri clienti hanno acquistato anche