3 Risultati

Descrizione

Materiale
Volantino a raggi in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D2 è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.

Altri clienti hanno acquistato anche