{"product":{"productId":"agid.31814","price":4.76,"name":"Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con perno filettato - inch"},"currency":"CHF"}
Materiale
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio .
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con perno filettato, senza controdado - inch
da
CHF7.94
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con perno filettato e controdado - inch
da
CHF8.09
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio .
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Perno di bloccaggio 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Sui perni filettati sporgenti è possibile montare delle maniglie speciali. Inoltre, controlla la modalità di azionamento della spina di posizionamento, ad es. in modalità automatica (controllata dal programma) con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure consente il comando a distanza mediante cavetti Bowden.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va applicata sul corpo filettato, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Sui perni filettati sporgenti è possibile montare delle maniglie speciali. Inoltre, controlla la modalità di azionamento della spina di posizionamento, ad es. in modalità automatica (controllata dal programma) con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure consente il comando a distanza mediante cavetti Bowden.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va applicata sul corpo filettato, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma J: con perno filettato, senza controdado
Forma K: con perno filettato, con controdado
Forma K: con perno filettato, con controdado
Accessory
Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.