2 Risultati

Descrizione

Materiale

Modello in acciaio:

Perno di bloccaggio temprato:

classe di resistenza 5.8.



Modello in acciaio:

Perno di bloccaggio temprato:

Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Perno di bloccaggio .



Perno di bloccaggio non temprato:

Corpo filettato 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Perno di bloccaggio 1.4305 (corrisponde a AISI 303).



Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma G: senza controdado
Forma H: con controdado

1) Spina di posizionamento con rondella per avvitamento
Accessory
Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.

Altri clienti hanno acquistato anche