{"product":{"productId":"agid.31812","price":12.44,"name":"Perno d'arresto con leva acciaio inox - inch"},"currency":"CHF"}
Materiale
Barra di bloccaggio .
Corpo filettato e perno di bloccaggio .
Molla di compressione .
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma A, senza calotta barra, senza dado - inch
da
20,73 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma B, senza calotta barra, con dado - inch
da
21,24 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Materiale
Barra di bloccaggio .
Corpo filettato e perno di bloccaggio .
Molla di compressione .
Versione
Corpo filettato e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Molla di compressione non trattata.
Vantaggi
La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
Montaggio tramite la filettatura esterna.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
Montaggio tramite la filettatura esterna.
Su richiesta
Modelli speciali.
Nota disegno
Forma A: senza calotta barra, senza controdado
Forma C: senza calotta barra, con controdado
Forma C: senza calotta barra, con controdado
Accessory
Supporti per spine a leva K0638
Boccole di posizionamento K1290, K1839, K1840.
Boccole di posizionamento K1290, K1839, K1840.