{"product":{"productId":"agid.31809","price":10.35,"name":"Perno d'arresto con leva - inch"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Perno d'arresto con leva forme C - inch
da
17,25 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Perni d'arresto forme D - inch
da
17,36 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno
Forma C: impugnatura verniciata a polvere, senza dado
Forma D: impugnatura verniciata a polvere, con dado
Forma D: impugnatura verniciata a polvere, con dado