Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
5 Risultati

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).

Perno filettato acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Spina trasversale acciaio inox .

Versione
rettificato e lucidato o sabbiato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Nota disegno
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna

Altri clienti hanno acquistato anche