5 Risultati

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica colore nero, boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Versione
Bussola o gambo filettato zincati, passivati blu.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota disegno
Forma D: boccola filettata, senza coperchio
Forma G: senza boccola
Forma H: con bussola di centraggio
Forma K: boccola filettata, con coperchio
Forma L: filettatura esterna

Altri clienti hanno acquistato anche