{"product":{"productId":"agid.10788","price":2.18,"name":"Rotelle zigrinate - inch"},"currency":"CHF"}
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Mostra di più
Mostra di meno
Rotelle zigrinate Forma D, con boccola filettata, senza coperchio - inch
da
2,57 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle zigrinate Forma K, con boccola filettata, con coperchio - inch
da
2,82 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio - inch
da
2,71 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con coperchio - inch
da
2,93 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rotelle zigrinate Forma L, con filettatura esterna - inch
da
2,66 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Nota disegno
Forma D: boccola filettata, senza tappo
Forma K: boccola filettata, con tappo
Forma E: bussola di centraggio, senza tappo
Forma H: bussola di centraggio, con tappo
Forma L: filettatura esterna
Forma K: boccola filettata, con tappo
Forma E: bussola di centraggio, senza tappo
Forma H: bussola di centraggio, con tappo
Forma L: filettatura esterna