2 Risultati

Descrizione

Materiale

Impugnatura in acciaio 1.0401.

Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.

Perno in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8.

Versione
Maniglia a leva, vite prigioniera e rondella passivate blu.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).

Altri clienti hanno acquistato anche