Il pagamento con carta di credito è ora disponibile!
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Matière
Fonte grise EN-GJL 250. Tête d’appui et éléments de blocage en acier traité.
Finition
Support peint. Acier bruni.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour réf. K1961
2) Trou taraudé pour réf. : K0282.110, K0282.310, K0282.910, K0296.10, K0296.101
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche