{"product":{"productId":"agid.26785","price":4.1,"name":"Boutons striés en plastique détectable visuellement"},"currency":"CHF"}
Matière
Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable visuellement, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.
Finition
Thermoplastique bleu outremer RAL 5002.
Composants en inox poli.
Composants en inox poli.
Mostra di più
Mostra di meno
Boutons striés en plastique détectable visuellement avec taraudage
da
5,13 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Boutons striés en plastique détectable visuellement avec filetage
da
6,22 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Description du produit
Les éléments de manœuvre détectables visuellement sont fabriqués à partir de granulés de plastique teintés en bleu, conformes UE10/2011 et FDA.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière
Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable visuellement, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.
Finition
Thermoplastique bleu outremer RAL 5002.
Composants en inox poli.
Composants en inox poli.
Utilisation
- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C.
Avantages
détectable visuellement.
Bleu outremer RAL 5002.
Matériaux de qualité alimentaire.
Bleu outremer RAL 5002.
Matériaux de qualité alimentaire.