Raccords de tubes
Rohrverbindungselemente sind optimal für den Zusammenbau von Rund- und Vierkantprofilen geeignet. Ein passender Klemmhebel zur Befestigung kann auf Anfrage mitgeliefert werden.
Les raccords de tubes KIPP
Les éléments d'assemblage de structures tubulaires KIPP permettent de raccorder des tubes de manière simple et flexible. Nos raccords de tubes constituent une alternative économique et rapide aux constructions maison ou mécano-soudées. Les raccords de tubes permettent de raccorder de manière fiable et stable aussi bien des tubes ronds que carrés. Grâce à un système de connexion simple, ils peuvent être desserrés et réutilisés plusieurs fois, sans perçage, rivetage ni soudure. Des modifications ultérieures du dispositif peuvent ainsi être apportées facilement et sans grand effort.
Comparatif des matériaux des raccords de tubes : plastique, aluminium et inox
Raccords de tubes en plastique – pour les charges légères
Les raccords de tubes en plastique sont adaptés pour les constructions avec des charges mécaniques faibles. Ils sont surtout utilisés dans l'industrie de l'emballage alimentaire et se caractérisent par leur faible poids. Principaux avantages des raccords de tubes en plastique : · résistants à la corrosion · résistants aux substances agressives · économiques · design attrayant Pour une bonne stabilité, nous vous recommandons d'utiliser des tubes en aluminium avec nos raccords en plastique. Les tubes proposés par KIPP sont parfaitement adaptés à une utilisation avec nos raccords de tubes et assurent un serrage sûr. Nous vous proposons les tailles suivantes : · raccords de tubes en plastique pour tubes ronds de diamètre = 18°mm, 30°mm · taille des raccords de tubes en plastique pour tubes carrés = 30°mm
Raccords de tubes en aluminium – pour les charges moyennes à lourdes
KIPP propose un grand nombre de modèles de raccords de tubes en aluminium. Ils sont adaptés à n'importe quelle construction tubulaire et se caractérisent par une capacité de charge supérieure à celle des modèles en plastique. Les raccords de tubes en aluminium sont fabriqués en fonte d'aluminium ou en aluminium extrudé. Leurs principaux avantages sont°: · un montage rapide et économique · existent en plusieurs parties et sont adaptés à un montage ultérieur · stables · designs variés Dans notre gamme, vous trouverez des°: · raccords de tubes en aluminium pour tubes ronds de diamètre = 12°mm, 14°mm, 15°mm, 16°mm, 18°mm, 20°mm, 25°mm, 30°mm, 40°mm, 50°mm · tailles des raccords de tubes en aluminium pour tubes carrés = 25°mm, 30°mm, 40°mm
Raccords de tubes en inox – pour les charges résistantes aux chocs
Les raccords de tubes en inox résistent à des températures élevées et sont spécialement conçus pour les charges dynamiques. Grâce à leur matériau, ils résistent à la corrosion et présentent une force de flexion élevée. Ils sont fabriqués en inox coulé de précision et ont pour principaux avantages : · une solidité extrême · une résistance aux vibrations · une résistance à la chaleur et à la corrosion · une résistance aux chocs · une surface électropolie Chez KIPP, vous trouverez des raccords de tubes en inox pour tubes ronds de diamètre = 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm
Nos différents modèles de raccords de tubes
Les raccords de tubes KIPP peuvent être répartis en trois catégories – raccords de tubes à angle droit, raccords de tubes parallèles à l'axe, raccords de tubes articulés.
Les raccords de tubes à angle droit
Les raccords de rubes à angle droit permettent de raccorder des tubes placés à 90° l'un par rapport à l'autre ou à 90° par rapport à la surface de vissage. La catégorie des raccords de tubes à angle droit comprend les°: · raccords de tubes en croix · raccords de tubes en équerre · raccords de tubes en pied · raccords de tubes pour pièces en T Chacun de ces raccords de tubes est conçu pour des applications spécifiques. Alors que les raccords de tubes en équerre sont particulièrement bien adaptés aux angles, les raccords de tubes en pied fonctionnent également très bien pour la fixation murale. Les différents modèles de raccords de tubes à angle droit sont disponibles avec tête amovible en option, ce qui permet leur montage ultérieur dans des dispositifs déjà existants. En fonction du domaine d'application ultérieur, différents matériaux sont disponibles.
Les raccords de tubes parallèles à l'axe
Les raccords de tubes avec logement parallèle à l'axe permettent de raccorder entre eux des tubes de manière centrée ou parallèle à la surface de vissage. La catégorie des raccords de tubes parallèles à l'axe comprend les°: · raccords de tubes droits · raccords de tubes à bride Les raccords de tubes droits permettent également de raccorder entre eux des tubes plus courts. Cela permet d'intégrer facilement des résidus de coupe dans les dispositifs, réduisant ainsi les déchets et les coûts.
Les raccords de tubes articulés
Les raccords de tubes articulés permettent de raccorder entre eux des tubes de manière centrée et articulée. Leur débattement est d'au moins 180°. Ils existent avec et sans fonction de verrouillage. La catégorie des raccords de tubes articulés comprend les°: · raccords de tubes à patte · raccords de tubes à charnière · raccords de tubes à pied articulé Grâce aux raccords de tubes, il n'y a pratiquement plus de limites lors de la réalisation de constructions. Les écrans ou panneaux de commande peuvent également être positionnés individuellement grâce à ces raccords de tubes flexibles, ce qui permet d'obtenir des postes de travail ergonomiques, adaptés aux besoins de chaque employé.
Les différents types de raccords de tubes
Un raccordement aisé de différents tubes grâce aux réducteurs
KIPP propose deux types de raccords de tubes : les raccords pour tubes carrés et les raccords pour tubes ronds. Les réducteurs permettent de transformer des tubes carrés en tubes ronds et des tubes ronds en tubes carrés. Ils permettent également de serrer des tubes de plus petite taille°: · K0491 Réducteurs carrés°: possibilité de réduire le diamètre du tube ou de transformer un tube carré en tube rond · K0492 Réducteurs ronds°: possibilité de réduire le diamètre du tube ou de transformer un tube carré en tube rond
Les raccords de tubes pour unités linéaires
En plus des raccords de tubes courants, KIPP propose également des raccords de tubes pour unités linéaires en aluminium. Ceux-ci sont disponibles sous forme de°: · raccords de tubes en croix · raccords de tubes à bride · raccords de tubes en pied Ces raccords de tubes permettent de fixer et de raccorder aisément des unités linéaires.
Achetez facilement des raccords de tubes en ligne chez KIPP
Chez KIPP, vous trouverez différents raccords de tubes, adaptés à presque toutes les applications. Dans notre boutique, vous trouverez également différents tubes ronds et carrés, que vous pouvez commander déjà coupés à la longueur souhaitée. Ils se caractérisent par leurs très faibles tolérances de fabrication ainsi que par leurs soudures invisibles. Grâce à leur correspondance exacte avec les raccords de tubes KIPP, nous pouvons vous garantir un serrage sûr. Malgré notre large choix de raccords de tubes, vous n'avez pas trouvé ceux qui correspondent à votre installation ou dispositif°? Dans ce cas, contactez-nous, et nous nous ferons un plaisir de développer avec vous des solutions spéciales sur mesure !