Doigts d'indexage verrouillables
I perni d'arresto con leva sono utilizzabili per tutti i tipi di sistemi di chiusura e di fissaggio, soprattutto se il perno di bloccaggio non deve sporgere. Il meccanismo di chiusura viene disinserito ruotando la barra di 180°. Scopri di più
Chiavistelli e perni d'arresto con leva di KIPP
I sistemi di chiusura svolgono un ruolo essenziale nella tecnologia della sicurezza e sono indispensabili in molte strutture commerciali. Fungono da barriere fisiche che garantiscono la chiusura di porte, finestre, cancelli e altre aperture. Tra i tipi più comuni si trovano i perni d'arresto e i chiavistelli, ciascuno con funzioni e vantaggi specifici. I perni d'arresto sono resistenti, facili da utilizzare e si distinguono per la loro versatilità. I chiavistelli, d'altra parte, offrono spesso funzionalità di sicurezza aggiuntive e vengono utilizzati frequentemente in sistemi di sicurezza più complessi.
Cosa sono i perni d'arresto?
Serrature presso KIPP
KIPP come produttore di chiavistelli e perni d'arresto
Cosa sono i perni d'arresto?
I perni d'arresto sono elementi meccanici di chiusura che vengono utilizzati per bloccare o fissare parti mobili. Di solito sono composte da una maniglia e un perno di bloccaggio. I perni d'arresto vengono impiegati per impedire una modifica della posizione di bloccaggio a causa di forze trasversali. Ruotando la chiusura di 180°, il perno di bloccaggio si ritrae, permettendo di cambiare la posizione di bloccaggio. Una tacca di bloccaggio assicura che il chiavistello rimanga in questa posizione, mantenendo il perno retratto.
Le tre funzioni principali dei perni d'arresto sono:
- Fissaggio: impediscono il movimento delle parti e le mantengono in una posizione fissa.
- Bloccaggio: garantiscono che le parti non possano essere spostate involontariamente.
- Posizionamento: consentono una regolazione e un fissaggio precisi dei componenti delle macchine.
I campi di utilizzo dei perni d'arresto con leva comprendono l'ingegneria meccanica, l'edilizia, l'industria chimica e farmaceutica, nonché la logistica e i trasporti.
Quando si selezionano i perni d'arresto, è importante considerare i seguenti dati tecnici:
- Lunghezza dell'impugnatura
- Diametro di arresto
- Materiale
- Controdado
La lunghezza dell'impugnatura varia a seconda del modello e dell'applicazione e può andare da 25 mm fino a 51,6 mm. Anche il diametro del perno, che si inserisce nel foro di arresto, può variare. I diametri comuni variano da 4 mm a 12 mm.
I materiali con cui vengono realizzati i perni d'arresto KIPP sono vari. Grazie all'opzione filtro disponibile a lato, è possibile scegliere tra materiali come alluminio, acciaio inossidabile, ottone, acciaio e zinco. L'opzione filtro consente inoltre di selezionare perni d'arresto con o senza controdado.
Perni d'arresto con guida interna
I perni d'arresto a leva con guida interna si distinguono per una guida particolarmente precisa della spina all'interno di un alloggiamento. Questa costruzione specifica consente una precisa posizione e fissaggio delle parti, poiché la spina rimane sempre nella guida prevista senza deviazioni laterali. I perni d'arresto KIPP con guida interna sono disponibili sia in acciaio che in acciaio inossidabile.
I perni d'arresto con guida interna in acciaio offrono un'elevata resistenza e sono economiche. Sono più adatti per applicazioni in ambienti interni o in ambienti non corrosivi. I chiavistelli con guida interna in acciaio inossidabile offrono un'eccellente resistenza alla corrosione e sono ideali per l'uso in ambienti umidi o corrosivi, come nell'industria alimentare o in esterni.
Perni d'arresto con battuta
I perni d'arresto con battuta sono dotati di un arresto integrato. I perni d'arresto KIPP possiedono una battuta a 180°. Questa impedisce di superare la tacca di bloccaggio, evitando così che il perno fuoriesca involontariamente. La direzione di rotazione del chiavistello viene determinata scegliendo il lato dell’arresto (sinistra o destra).
Questi perni sono particolarmente utili in applicazioni in cui è fondamentale un posizionamento preciso, come nel montaggio di macchine o dispositivi.
Anche questa tipologia di perno d'arresto a leva è disponibile in diversi materiali. I perni d'arresto in acciaio inossidabile e acciaio dispongono di coperture colorate per una facile identificazione.
Perni d'arresto a leva con copertura colorata
I perni d'arresto con copertura colorata offrono, oltre ai vantaggi funzionali, anche una componente visiva. Le coperture colorate facilitano la distinzione e l'identificazione dei perni d'arresto, un vantaggio particolarmente utile in macchinari e impianti complessi. Offrono una rapida verifica visiva e contribuiscono alla sicurezza operativa, identificando chiaramente i punti di chiusura critici.
I perni con copertura colorata sono disponibili in diversi materiali e colori. Le coperture sono realizzate in termoplastica (PA). I perni stessi possono essere in acciaio o acciaio inox.
Nella nostra panoramica sui materiali troverete tutte le informazioni necessarie sui materiali impiegati, come termoplastica (PA), acciaio o acciaio inossidabile.
VAI ALLA PANORAMICA DEI MATERIALI à Soll als Button dargestellt werden
Altre soluzioni di chiusura presso KIPP
Oltre alla vasta gamma di perni d'arresto, l'assortimento KIPP include anche altri due prodotti in questa categoria.
- Chiavistelli
- Chiavistelli con molla di ritorno
Il chiavistello KIPP è dotato di un pistone di chiusura a molla che garantisce una chiusura sicura e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in zinco pressofuso resistente e verniciato color argento. La verniciatura fornisce un'ulteriore protezione contro gli influssi ambientali. La maniglia, i supporti e gli elementi di fissaggio per scanalature sono realizzati in termoplastica (PA) resistente in colore nero a contrasto.
Il perno è in acciaio inossidabile di alta qualità con finitura lucida. La scelta di questi materiali garantisce un'elevata resistenza alla corrosione e una lunga durata del chiavistello.
Il chiavistello è facile da installare sia su superfici lisce che su profili strutturati. Combina funzionalità e longevità, risultando quindi una scelta ideale per molteplici applicazioni.
La fornitura comprende i componenti necessari per diverse tipologie di montaggio:
- Due piastre di base per il montaggio su superfici piane.
- Due elementi di fissaggio per scanalature per il montaggio su profili con scanalature (adatti per larghezze di scanalatura di 8 mm o 10 mm).
Un chiavistello con molla di ritorno si distingue per la sua molla integrata, che riporta automaticamente la chiusura nella sua posizione iniziale. Questi chiavistelli possono essere facilmente avvitati su porte, sportelli e pannelli. KIPP offre tre diversi chiavistelli con molla di ritorno nel suo assortimento:
- Chiavistelli con molla di ritorno in alluminio, orientati a sinistra o a destra (per porte che si aprono a sinistra o a destra)
- Chiavistelli con molla di ritorno in acciaio o ottone
- Chiavistelli con molla di ritorno in acciaio inossidabile
Le ultime due varianti sono smussate verso l'alto o verso il basso. La superficie inclinata permette di chiudere o aprire senza dover azionare manualmente il chiavistello. Questo significa che la porta o lo sportello si chiudono semplicemente spingendoli, e l'inclinazione fa sì che il chiavistello scatti automaticamente in posizione. Spostando la leva, il chiavistello viene portato in posizione di apertura in modo che la porta possa essere aperta agevolmente. Quando la porta viene nuovamente chiusa, la molla integrata riporta il chiavistello nella posizione di bloccaggio, garantendo una chiusura affidabile e sicura.
Avete bisogno di ulteriori informazioni sui singoli materiali?
KIPP come produttore di chiavistelli e perni d'arresto
KIPP rappresenta qualità e affidabilità. I nostri prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità e offrono una lunga durata. I design innovativi e la facilità d'uso delle nostre soluzioni di chiusura le rendono la scelta ottimale per numerose applicazioni. Affidatevi all'esperienza e al know-how di KIPP per soddisfare le vostre esigenze di chiusura. Le nostre soluzioni di chiusura sono versatili e adatte a tutti i tipi di fissaggio. I perni d'arresto sono disponibili opzionalmente con coperture colorate in plastica, permettendo di identificare facilmente le applicazioni attraverso la colorazione. Questo aumenta non solo la funzionalità, ma anche la sicurezza e la facilità d'uso. La semplice installazione e l'utilizzo intuitivo dei chiavistelli li rendono una scelta ideale per le più diverse applicazioni.