Il pagamento con carta di credito è ora disponibile!
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition
Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota
Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.

Forme A : sans filtre à air
Forme B : avec filtre à air
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Sur demande
Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».
Indication de dessin
1) Capsule
2) Filtre à air uniquement forme B
3) Joint torique

Altri clienti hanno acquistato anche