Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente.
Superfici di appoggio e rivestimento rettificate.
Nota
Il posizionamento eil fissaggio dei corpi di appoggio e sostegno avviene in base al sistema (M8, M12, M16) mediante una vite calibrata o un connettore a spina con vite a testa cilindrica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche