K0020_BElemento di serraggio "actima" con foro passante |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio, brunito. Alloggiamento in resina termoplastica nera. Impugnatura sferica termoindurente PF 31, rossa.Nota:La corsa di avvicinamento è di 10 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 2 mm. Per questo è possibile serrare pezzi con tolleranze fino a 1,5 mm. L'attrezzo di serraggio "actima" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale. Gli accessori a norma consentono anche altri tipi di applicazione. Vengono forniti come accessori speciali. Tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati (bussola di spinta e accessori solo su richiesta). La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: