HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio compatte ad estrazione totale, capacità di carico fino a 480 kg
K2074

Guide telescopiche in acciaio compatte ad estrazione totale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio inox.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:Nelle guide telescopiche con estensione totale, la corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio. Tale caratteristica garantisce un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Le guide telescopiche raggiungono le capacità di carico specificate se montate lateralmente.

La capacità di carico dinamico delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 70%.

Adatto per una distanza tra le guide fino a 1.000 mm.
Dati tecnici:Velocità di traslazione: 0,5 m/s.Range di temperatura: -20 °C - +180 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2074 Guide telescopiche in acciaio compatte ad estrazione totale, capacità di carico fino a 480 kg 142 kB
 Nota tecnica per guide telescopiche fresate 304 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio compatte ad estrazione totale, capacità di carico fino a 480 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1DHLL1L2L3Numero di
fori
Corsa
S
Capacità di carico
per paio
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2074.04007025M83240050-2008400440 441.60 CHF
K2074.04507025M83245050-2508450450 490.06 CHF
K2074.05007025M83250050-3008500460 553.79 CHF
K2074.05507025M83255050-3508550470 619.91 CHF
K2074.06007025M83260050-4008600480 672.78 CHF
K2074.06507025M83265050200-12650460 721.84 CHF
K2074.07007025M83270050225-12700440 776.44 CHF
K2074.07507025M83275050250-12750420 824.12 CHF
K2074.08007025M83280050275-12800400 875.25 CHF
K2074.08507025M83285050300-12850380 927.43 CHF
K2074.09007025M83290050325-12900360 977.55 CHF
K2074.09507025M83295050350-12950340 1'028.66 CHF
K2074.10007025M832100050375-121000320 1'062.85 CHF
K2074.10507025M832105050400-121050310 1'109.52 CHF
K2074.11007025M832110050425-121100300 1'159.96 CHF
K2074.11507025M832115050450-121150290 1'212.15 CHF
K2074.12007025M832120050475-121200280 1'260.19 CHF
K2074.12507025M832125050500-121250270 1'312.36 CHF
K2074.13007025M832130050525-121300260 1'360.05 CHF
K2074.14007025M832140050575-121400240 1'464.40 CHF
K2074.15007025M832150050625-121500220 1'564.26 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33