HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Guide telescopiche in acciaio compatte ad estrazione totale, capacità di carico fino a 420 kg
K2073

Guide telescopiche in acciaio compatte ad estrazione totale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio inox.
Versione:Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'acquisto:Vendute singolarmente.Nota:Nelle guide telescopiche con estensione totale, la corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio. Tale caratteristica garantisce un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Le guide telescopiche raggiungono le capacità di carico specificate se montate lateralmente.

La capacità di carico dinamico delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 70%.

Adatto per una distanza tra le guide fino a 1.000 mm.
Dati tecnici:Velocità di traslazione: 0,5 m/s.Range di temperatura: -20 °C - +180 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2073 Guide telescopiche in acciaio compatte ad estrazione totale, capacità di carico fino a 420 kg 113 kB
 Nota tecnica per guide telescopiche fresate 304 kB

Disegni

Guide telescopiche in acciaio compatte ad estrazione totale, capacità di carico fino a 420 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordineBDHLL1L2L3Numero di
fori
Corsa
S
Capacità di carico
per paio
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2073.030050M83030050-1004300360 236.42 CHF
K2073.035050M83035050-1504350370 275.22 CHF
K2073.040050M83040050-2004400380 314.04 CHF
K2073.045050M83045050-2504450390 352.86 CHF
K2073.050050M83050050-3004500400 391.68 CHF
K2073.055050M83055050150-6550410 430.48 CHF
K2073.060050M83060050175-6600420 469.30 CHF
K2073.065050M83065050200-6650410 508.11 CHF
K2073.070050M83070050225-6700400 546.92 CHF
K2073.075050M83075050250-6750390 585.74 CHF
K2073.080050M83080050275-6800380 624.56 CHF
K2073.085050M83085050300-6850370 666.90 CHF
K2073.090050M83090050325-6900360 705.71 CHF
K2073.095050M83095050350-6950350 744.52 CHF
K2073.100050M830100050375-61000340 783.33 CHF
K2073.105050M830105050400-61050330 822.16 CHF
K2073.110050M830110050425-61100320 860.96 CHF
K2073.115050M830115050450-61150310 899.78 CHF
K2073.120050M830120050475-61200290 938.59 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33