HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Sistema modulare a 5 assi UNI lock

Indietro

Sistema di serraggio KIPP per la lavorazione completa in un solo passaggio

Sistema modulare a 5 assi UNILOCK

Il sistema modulare a 5 assi UNILOCK garantisce la massima precisione nella lavorazione dei pezzi: mentre le morse delle macchine spesso devono essere allentate, le colonne di serraggio del sistema modulare a 5 assi di KIPP consentono un'accessibilità ottimale su tutti i lati con un semplice tensionamento. Ciò riduce i costi di sostituzione, consente l'utilizzo di strumenti standard e riduce gli scostamenti di precisione grazie al serraggio frequente.
Sistema di serraggio KIPP UNILOCK per la lavorazione completa in un solo passaggio
Funzione sistema modulare a 5 assi UNILOCK
Dal pezzo grezzo fino al prodotto finito, grazie ai suoi moduli impilabili UNILOCK, KIPP vi offre la tecnica di serraggio adatta per lo stampaggio libero di pezzi, per l'elaborazione su tutti i lati dei pezzi su macchine a 5 assi. È possibile persino eseguire la fresatura sul 6° lato. Diverse altezze, l'ancoraggio alle interfacce e l'elaborazione CNC di diversi pezzi non rappresentano più alcun problema con UNILOCK.

Più di 70 moduli di base, moduli di struttura e accessori - dall'adattatore per pinza di serraggio ai perni di bloccaggio centrato - che consentono un lavoro privo di collisioni, la massima resistenza e forza di serraggio del pezzo in lavorazione.

Alla pagina Prodotti

Dispositivo di serraggio a 5 assi KIPP UNILOCK, ampia selezione di modelli base e moduli di fissaggio aggiuntivo
Vantaggi moduli di bloccaggio UNILOCK
Grazie alle sue strutture di serraggio modulari, UNILOCK garantisce un ambiente di lavoro privo di bordi scomodi e a elevata flessibilità: le colonne di serraggio raggiungono i sistemi comuni tramite le interfacce. Esse possono essere fissate a tavoli con scanalature a T, sistemi con fori a scatto, molti sistemi di bloccaggio a punto zero oppure direttamente alle tavole macchina.

Inoltre i pezzi sono collegabili al sistema di bloccaggio tramite accoppiamento geometrico e sono posizionabili tramite filettatura o piantaggio. Tramite il bloccaggio del pezzo di lavorazione è possibile raggiungere la precisione di ripetizione ottimale nella lavorazione.
Coppia di serraggio con il dispositivo di serraggio a 5 assi UNILOCK modulo base
Esempio di applicazione pezzo montato su UNILOCK e pronto alla lavorazione
Carico sul modulo base tramite forze
Modulo base KIPP con adattatore per pinza di serraggio montato direttamente sulla tavola con cave a T
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33