HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Ginocchiera di serraggio orizzontale

Indietro

Ginocchiera di serraggio orizzontale

Le ginocchiere di serraggio orizzontali sono ginocchiere di serraggio rapido con disposizione orizzontale. Sono adatte al montaggio piatto. Le ginocchiere di serraggio orizzontali trovano impiego per le funzioni di arresto e fissaggio dei pezzi da lavorare. Fungono da dispositivo di montaggio e di arresto.
I vari pezzi pressopiegati sono assemblati per formare un gruppo costruttivo funzionale. Il serraggio dei pezzi da lavorare si basa sul principio della leva articolata.
La ginocchiera di serraggio orizzontale KIPP è nota per la forma ergonomica dell'impugnatura, che la rende particolarmente userfriendly. KIPP propone delle varianti con un sistema di chiusura integrato nell'impugnatura.