HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto

Indietro

Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto KIPP

Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto KIPP

Nuova fisica di serraggio nella lavorazione a 5 assi

Il »dispositivo di serraggio a 5 assi KIPP compatto possiede una fisica di serraggio completamente nuova. Attraverso la separazione di flusso di forze e posizionamento pezzo, si ottengono valori di serraggio decisamente migliori. Mediante la distribuzione intelligente delle forze vengono trasmesse alla tavola solo piccoli momenti torcenti.

Inoltre il pezzo si posiziona sempre al centro grazie alla struttura simmetrica del dispositivo di serraggio a 5 assi. I pezzi vengono premuti fissamente alla superficie di appoggio grazie all'effetto discendente della ganascia per morsa su entrambi i lati. La nuova tecnologia di serraggio viene usata su macchine a 5 assi e incrementa la rigidità per forze di taglio e avanzamento elevate.

Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto KIPP

Panoramica dispositivo di serraggio a 5 assi

• Ampiezza di serraggio: da 20 mm a 320 mm, può essere ampliata a piacere
• Larghezza ganascia: 90 mm o 125 mm
• Ganasce per morsa: lisce o con pin
• Interfacce: tavoli con tasselli a T, sistemi di posizionamento, sistemi di bloccaggio a punto zero
• Regolazione rapida delle ganasce tramite scala
• Ottima accessibilità al pezzo da lavorare
Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto KIPP

Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto KIPP

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33