Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Zentrierspanner mit Sechskant, Form B
K0644_B

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung:Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025
Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung:Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung.
- Verzugfreies Spannen.
- Große Verstellwege.
- Geringe Bauhöhe.
- Niederzugeffekt.
Zeichnungshinweis:
Form A:
Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B:
Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.

1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0644_B Zentrierspanner mit Sechskant, Form B 224 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWAnzahl
6-kant
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0644.0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,533,52 474.55 CHF
K0644.0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547345 520.74 CHF
K0644.0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 575.32 CHF
K0644.0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 621.44 CHF
K0644.0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,517 674.07 CHF
K0644.0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,517 730.71 CHF
K0644.0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,517 934.42 CHF
K0644.0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,516136843 982.70 CHF
K0644.0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,5161361043 1'045.62 CHF
K0644.0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,579 1'144.37 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie