|
|
K1009UNILOCK Spannstation |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Spannmodul Vergütungsstahl. Grundplatte Stahl 1.1730.Ausführung:Spannmodul Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Grundplatte beidseitig geschliffen.Hinweis:Fertig aufgebaute Mehrfach-Spannstationen mit integrierten UNILOCK Spannmodulen ERGO 138. Die Spannstationen werden mittels Spannpratzen oder durch direkte Verschraubung auf dem Maschinentisch befestigt. Gängige Bohrbilder auf der Rückseite für die Befestigung sind vorzentriert. Über die Referenzbohrungen 14H7 können die Spannstationen ausgerichtet werden. Die Spannmodule werden zentral über einen Pneumatikanschluss betätigt. Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt). Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich: - Haltekraft (M10) 35.000N/Modul - Haltekraft (M12) 50.000N/Modul - Haltekraft (M16) 75.000N/Modul Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden. Technische Daten:- Einzugskraft mit Turbo von 18 kN/Modul. - Öffnungsdruck: 6bar, geölte Luft. - Turbodruck: 6bar. - Luftanschluss: G1/4. - Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm. - Referenzbohrungen 14H7 zum Ausrichten der Spannplatte.Auf Anfrage:Spannstation in Sonderabmessungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Ausführung 2 | Form | Form-Typ | Gewicht kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1009.1000149199 | 1-fach | A | ohne Verdrehsicherung | 7.08 | | | auf Anfrage | | K1009.10001491991 | 1-fach | B | mit Verdrehsicherung | 7.2 | | | auf Anfrage | |
|
Bestellnummer | Ausführung 2 | Form | Form-Typ | Gewicht kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1009.2200395195 | 2-fach | A | ohne Verdrehsicherung | 17.62 | | | auf Anfrage | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|