|
|
K1123UNILOCK Handspannmodule |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.Hinweis:Die UNILOCK Handspannmodule sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten mit Rasterabstand 50 mm Systemgröße M12/M16. Das UNILOCK Handspannmodul H 50 eignet sich besonders für Maschinen mit geringem Z-Verfahrweg. Durch die geringe Bauhöhe des Handspannmoduls ergibt sich eine optimale Ausnutzung des Z-Verfahrweges. Das UNILOCK Handspannmodul H 50 kann in allen Lagen eingebaut werden.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich: - Haltekraft (M10) 35.000 N - Haltekraft (M12) 50.000 N - Haltekraft (M16) 75.000 N Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Die Befestigung der UNILOCK Handspannmodule kann mit Zylinderschrauben M12 oder M16 DIN EN ISO 4762 -10.9 erfolgen.
Die Positionierung der UNILOCK Handspannmodule kann mit zwei Ausrichtbohrungen D1 oder der mittigen Ausrichtbohrung D erfolgen. Zusätzlich sind in den UNILOCK Handspannmodulen zwei Positionierbohrungen B1 zum Ausrichten von Wechselvorrichtungen an der Auflagefläche vorhanden.Technische Daten:Max. Betätigungsmoment: 15 Nm. Max. Einzugskraft: 15 Nm. Wiederholgenauigkeit ≤0,005 mmLieferumfang1 Stk. Handspannmodul inkl. Befestigungszubehör.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | SW | Gewicht kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1123.1605050 | 85 | 25 | 24,75 | 16,5 | 12 | 20 | 13 | 17 | 50 | 6,5 | 30 | 12 | 125 | 100 | 24,3 | 6 | 3.52 | | | 906.29 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|