{"product":{"productId":"agid.22225","price":110.31,"name":"Positionierzylinder Edelstahl Ball Lock"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Positionierzylinder und Kugeln Edelstahl 1.4542.
Ausführung
Positionierzylinder und Kugeln gehärtet min. 40 HRC, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Positionierzylinder und Kugeln Edelstahl 1.4542.
Ausführung
Positionierzylinder und Kugeln gehärtet min. 40 HRC, blank.
Hinweis
Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.